|
|
23012-05Acoplamientos de barras de acero inoxidable con cubos de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4305. Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamiento completamente metálico sin juego, a prueba de torsión, flexible y sin mantenimiento para la transmisión de giros sincrónicos con el ángulo. La innovadora estructura ranurada permite una óptima flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores. Con cubos de sujeción extraíbles para la fijación del árbol.Rango de temperatura:De -50 °C a +150 °C.Montaje:Los acoplamientos de barras tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia. Chavetero según DIN 6885.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D4 | L | L1 | L2 | Par nominal | Resistencia a la torsión (10³ Nm/rad) | Momento de inercia (gm²) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23012-05-0250280810 | 25 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0250280606 | 25 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0300401010 | 30 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0400481515 | 40 | 15 | 15 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0500652020 | 50 | 20 | 20 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 4,318.16 MXN | | 23012-05-0250281010 | 25 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0250280808 | 25 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0300400810 | 30 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0400481616 | 40 | 16 | 16 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0500651616 | 50 | 16 | 16 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 4,318.16 MXN | | 23012-05-0500651010 | 50 | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 4,318.16 MXN | | 23012-05-0300400808 | 30 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0250280610 | 25 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0300400610 | 30 | 6 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0500651515 | 50 | 15 | 15 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 4,318.16 MXN | | 23012-05-0300400606 | 30 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0250280608 | 25 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0400480606 | 40 | 6 | 6 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0400481212 | 40 | 12 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0300400608 | 30 | 6 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0400481010 | 40 | 10 | 10 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0400481012 | 40 | 10 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0500651919 | 50 | 19 | 19 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 4,318.16 MXN | | 23012-05-0600801010 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 6,662.32 MXN | | 23012-05-0600801616 | 60 | 16 | 16 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 6,662.32 MXN | | 23012-05-0600802020 | 60 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 6,662.32 MXN | | 23012-05-0600802424 | 60 | 24 | 24 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 6,662.32 MXN | | 23012-05-0700951515 | 70 | 15 | 15 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 196,024 | 1,40700 | | | 6,913.76 MXN | | 23012-05-0700952020 | 70 | 20 | 20 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 196,024 | 1,40700 | | | 6,913.76 MXN | | 23012-05-0700953232 | 70 | 32 | 32 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 196,024 | 1,40700 | | | 6,913.76 MXN | |
Referencia | máx. revoluciones r. p. m. | Desplazamiento máx. del árbol (°) | Desplazamiento máx. axial del árbol (mm) | Desplazamiento radial del árbol máx. (mm) | C (ISO 4029) | Par de apriete de los tornillos (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23012-05-0250280810 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0250280606 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0300401010 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0400481515 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0500652020 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 4,318.16 MXN | | 23012-05-0250281010 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0250280808 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0300400810 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0400481616 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0500651616 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 4,318.16 MXN | | 23012-05-0500651010 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 4,318.16 MXN | | 23012-05-0300400808 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0250280610 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0300400610 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0500651515 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 4,318.16 MXN | | 23012-05-0300400606 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0250280608 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 1,931.72 MXN | | 23012-05-0400480606 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0400481212 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0300400608 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 2,349.48 MXN | | 23012-05-0400481010 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0400481012 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 3,124.80 MXN | | 23012-05-0500651919 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 4,318.16 MXN | | 23012-05-0600801010 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 6,662.32 MXN | | 23012-05-0600801616 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 6,662.32 MXN | | 23012-05-0600802020 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 6,662.32 MXN | | 23012-05-0600802424 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 6,662.32 MXN | | 23012-05-0700951515 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 6,913.76 MXN | | 23012-05-0700952020 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 6,913.76 MXN | | 23012-05-0700953232 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 6,913.76 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|