norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:Acoplamiento completamente metálico sin juego, a prueba de torsión, flexible y sin mantenimiento para la transmisión de giros sincrónicos con el ángulo. La innovadora estructura ranurada permite una óptima flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores. Con cubos de sujeción extraíbles para la fijación del árbol.Rango de temperatura:De -50 °C a +150 °C.Montaje:Los acoplamientos de barras tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23012-01 Acoplamientos de barras de aluminio con cubos de sujeción extraíbles 197 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,3 MB

Planos

Acoplamientos de barras de aluminio con cubos de sujeción extraíbles

Selección/filtro de artículos

 
 
  •  
  • 25
  • 40
  • 50
  • 30
  • 60
  • 70
 
  •  
  • 6
  • 12
  • 10
  • 8
  • 15
  • 20
  • 16
  • 19
  • 24
  • 32
 
  •  
  • 6
  • 12
  • 10
  • 15
  • 20
  • 8
  • 16
  • 19
  • 24
  • 32
 
  •  
  • 6
  • 10
  • 15
 
  •  
  • 12
  • 19
  • 26
  • 14
  • 30
  • 35
 
  •  
  • 25
  • 40
  • 50
  • 30
  • 60
  • 70
 
  •  
  • 28
  • 48
  • 65
  • 40
  • 80
  • 95
 
  •  
  • 8
  • 11
  • 19
  • 25
 
  •  
  • 4
  • 5,5
  • 9,5
  • 12,5
 
  •  
  • 7
  • 19
  • 35
  • 10
  • 70
  • 130
 
  •  
  • 0,733
  • 3,767
  • 7,196
  • 0,868
  • 12,750
  • 66,768
 
  •  
  • 0,00228
  • 0,02790
  • 0,08970
  • 0,00680
  • 0,25370
  • 0,50660
   
Reset
Referencia

TamañoD1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2Par nominalResistencia a la torsión
(10³ Nm/rad)
Momento de inercia
(gm²)
CADAcc.PrecioPedir
23012-01-0250280606256661225288470,7330,00228  1,351.28 MXN
23012-01-040048060640666194048115,5193,7670,02790  2,412.48 MXN
23012-01-04004812124012126194048115,5193,7670,02790  2,412.48 MXN
23012-01-050065101050101010265065199,5357,1960,08970  3,038.84 MXN
23012-01-025028101025101061225288470,7330,00228  1,351.28 MXN
23012-01-02502808102581061225288470,7330,00228  1,351.28 MXN
23012-01-02502806102561061225288470,7330,00228  1,351.28 MXN
23012-01-03004010103010106143040115,5100,8680,00680  1,729.56 MXN
23012-01-04004815154015156194048115,5193,7670,02790  2,412.48 MXN
23012-01-050065202050202010265065199,5357,1960,08970  3,038.84 MXN
23012-01-0250280808258861225288470,7330,00228  1,351.28 MXN
23012-01-030040080830886143040115,5100,8680,00680  1,729.56 MXN
23012-01-030040060630666143040115,5100,8680,00680  1,729.56 MXN
23012-01-04004816164016166194048115,5193,7670,02790  2,412.48 MXN
23012-01-030040060830686143040115,5100,8680,00680  1,729.56 MXN
23012-01-0300400610306106143040115,5100,8680,00680  1,729.56 MXN
23012-01-0250280608256861225288470,7330,00228  1,351.28 MXN
23012-01-050065151550151510265065199,5357,1960,08970  3,038.84 MXN
23012-01-0300400810308106143040115,5100,8680,00680  1,729.56 MXN
23012-01-050065191950191910265065199,5357,1960,08970  3,038.84 MXN
23012-01-04004810104010106194048115,5193,7670,02790  2,412.48 MXN
23012-01-04004810124010126194048115,5193,7670,02790  2,412.48 MXN
23012-01-050065161650161610265065199,5357,1960,08970  3,038.84 MXN
23012-01-0600801010601010103060802512,57012,7500,25370  5,405.12 MXN
23012-01-0600801616601616103060802512,57012,7500,25370  5,405.12 MXN
23012-01-0600802020602020103060802512,57012,7500,25370  5,405.12 MXN
23012-01-0600802424602424103060802512,57012,7500,25370  5,405.12 MXN
23012-01-0700951515701515153570952512,513066,7680,50660  5,908.00 MXN
23012-01-0700952020702020153570952512,513066,7680,50660  5,908.00 MXN
23012-01-0700953232703232153570952512,513066,7680,50660  5,908.00 MXN
 
 
  •  
  • 8000
  • 5000
  • 6000
  • 4500
  • 4000
 
  •  
  • 1
  • 1,5
 
  •  
  • 1
  • 0,85
  • 0,7
  • 0,33
 
  •  
  • 0,1
  • 0,15
 
  •  
  • M3
  • M5
  • M6
  • M4
  • M8
 
  •  
  • 1,5
  • 7
  • 14
  • 3,4
  • 27
   
Reset
Referenciamáx.
revoluciones
r. p. m.
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
C
(ISO 4029)
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
23012-01-02502806068000110,1M31,5  1,351.28 MXN
23012-01-0400480606500010,850,15M57  2,412.48 MXN
23012-01-0400481212500010,850,15M57  2,412.48 MXN
23012-01-050065101050001,50,70,15M614  3,038.84 MXN
23012-01-02502810108000110,1M31,5  1,351.28 MXN
23012-01-02502808108000110,1M31,5  1,351.28 MXN
23012-01-02502806108000110,1M31,5  1,351.28 MXN
23012-01-0300401010600010,850,1M43,4  1,729.56 MXN
23012-01-0400481515500010,850,15M57  2,412.48 MXN
23012-01-050065202050001,50,70,15M614  3,038.84 MXN
23012-01-02502808088000110,1M31,5  1,351.28 MXN
23012-01-0300400808600010,850,1M43,4  1,729.56 MXN
23012-01-0300400606600010,850,1M43,4  1,729.56 MXN
23012-01-0400481616500010,850,15M57  2,412.48 MXN
23012-01-0300400608600010,850,1M43,4  1,729.56 MXN
23012-01-0300400610600010,850,1M43,4  1,729.56 MXN
23012-01-02502806088000110,1M31,5  1,351.28 MXN
23012-01-050065151550001,50,70,15M614  3,038.84 MXN
23012-01-0300400810600010,850,1M43,4  1,729.56 MXN
23012-01-050065191950001,50,70,15M614  3,038.84 MXN
23012-01-0400481010500010,850,15M57  2,412.48 MXN
23012-01-0400481012500010,850,15M57  2,412.48 MXN
23012-01-050065161650001,50,70,15M614  3,038.84 MXN
23012-01-060080101045001,50,70,15M827  5,405.12 MXN
23012-01-060080161645001,50,70,15M827  5,405.12 MXN
23012-01-060080202045001,50,70,15M827  5,405.12 MXN
23012-01-060080242445001,50,70,15M827  5,405.12 MXN
23012-01-0700951515400010,330,1M827  5,908.00 MXN
23012-01-0700952020400010,330,1M827  5,908.00 MXN
23012-01-0700953232400010,330,1M827  5,908.00 MXN