|
|
23022-11Acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cubo de acero inoxidable. Estrella de acoplamiento de poliuretano.Versión:Cubo de acabado natural. Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A. Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A. Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.Indicación:Los acoplamientos de garras de elastómero están formados por dos cubos y una estrella de acoplamiento de elastómero. Son idóneos para compensar los errores de alineación axiales, radiales y en ángulo, así como para amortiguar las vibraciones y los impactos de par.
La estrella de acoplamiento de elastómero se ofrece en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.
La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.
Se suministra sin montar.Rango de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C. Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C. Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.Montaje:Los acoplamientos de garras de elastómero tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.
Para el montaje, los cubos del acoplamiento de garras de elastómero se empujan en el árbol y se aseguran con cubos de sujeción.A petición:Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia. Chavetero según DIN 6885.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | Color del componente | Momento de inercia (gm²) | Resistencia a la torsión estática (Nm/rad)
| Resistencia a la torsión dinámica Nm/rad
| Rigidez del muelle radial (N/mm) | Desplazamiento radial del árbol máx. (mm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23022-11-14800350404 | 14 | azul | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350808 | 14 | azul | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350810 | 14 | azul | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350812 | 14 | azul | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350814 | 14 | azul | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351010 | 14 | azul | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351012 | 14 | azul | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351014 | 14 | azul | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351212 | 14 | azul | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351214 | 14 | azul | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351414 | 14 | azul | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-19800661010 | 19 | azul | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661212 | 19 | azul | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661214 | 19 | azul | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661215 | 19 | azul | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661216 | 19 | azul | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661414 | 19 | azul | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661415 | 19 | azul | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661416 | 19 | azul | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661515 | 19 | azul | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661516 | 19 | azul | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661616 | 19 | azul | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-24800781515 | 24 | azul | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781818 | 24 | azul | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781819 | 24 | azul | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781820 | 24 | azul | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781825 | 24 | azul | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781919 | 24 | azul | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781920 | 24 | azul | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781925 | 24 | azul | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800782020 | 24 | azul | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800782025 | 24 | azul | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800782525 | 24 | azul | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-28800901919 | 28 | azul | 0,923 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-28800902424 | 28 | azul | 0,923 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-28800902828 | 28 | azul | 0,923 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-28800903232 | 28 | azul | 0,923 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-14920350404 | 14 | amarillo | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350808 | 14 | amarillo | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350810 | 14 | amarillo | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350812 | 14 | amarillo | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350814 | 14 | amarillo | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351010 | 14 | amarillo | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351012 | 14 | amarillo | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351014 | 14 | amarillo | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351212 | 14 | amarillo | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351214 | 14 | amarillo | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351414 | 14 | amarillo | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-19920661010 | 19 | amarillo | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661212 | 19 | amarillo | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661214 | 19 | amarillo | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661215 | 19 | amarillo | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661216 | 19 | amarillo | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661414 | 19 | amarillo | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661415 | 19 | amarillo | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661416 | 19 | amarillo | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661515 | 19 | amarillo | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661516 | 19 | amarillo | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661616 | 19 | amarillo | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-24920781515 | 24 | amarillo | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781818 | 24 | amarillo | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781819 | 24 | amarillo | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781820 | 24 | amarillo | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781825 | 24 | amarillo | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781919 | 24 | amarillo | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781920 | 24 | amarillo | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781925 | 24 | amarillo | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920782020 | 24 | amarillo | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920782025 | 24 | amarillo | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920782525 | 24 | amarillo | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-28920901919 | 28 | amarillo | 0,923 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28920902424 | 28 | amarillo | 0,923 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28920902828 | 28 | amarillo | 0,923 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28920903232 | 28 | amarillo | 0,923 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-38921142020 | 38 | amarillo | 2,691 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38921142828 | 38 | amarillo | 2,691 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38921143232 | 38 | amarillo | 2,691 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38921143838 | 38 | amarillo | 2,691 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-42921262525 | 42 | amarillo | 6,297 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42921263232 | 42 | amarillo | 6,297 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42921263838 | 42 | amarillo | 6,297 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42921264545 | 42 | amarillo | 6,297 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-14980350404 | 14 | rojo | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350808 | 14 | rojo | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350810 | 14 | rojo | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350812 | 14 | rojo | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350814 | 14 | rojo | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351010 | 14 | rojo | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351012 | 14 | rojo | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351014 | 14 | rojo | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351212 | 14 | rojo | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351214 | 14 | rojo | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351414 | 14 | rojo | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-19980661010 | 19 | rojo | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661212 | 19 | rojo | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661214 | 19 | rojo | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661215 | 19 | rojo | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661216 | 19 | rojo | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661414 | 19 | rojo | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661415 | 19 | rojo | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661416 | 19 | rojo | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661515 | 19 | rojo | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661516 | 19 | rojo | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661616 | 19 | rojo | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-24980781515 | 24 | rojo | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781818 | 24 | rojo | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781819 | 24 | rojo | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781820 | 24 | rojo | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781825 | 24 | rojo | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781919 | 24 | rojo | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781920 | 24 | rojo | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781925 | 24 | rojo | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980782020 | 24 | rojo | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980782025 | 24 | rojo | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980782525 | 24 | rojo | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-28980901919 | 28 | rojo | 0,923 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28980902424 | 28 | rojo | 0,923 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28980902828 | 28 | rojo | 0,923 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28980903232 | 28 | rojo | 0,923 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-38981142020 | 38 | rojo | 2,691 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38981142828 | 38 | rojo | 2,691 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38981143232 | 38 | rojo | 2,691 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38981143838 | 38 | rojo | 2,691 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-42981262525 | 42 | rojo | 6,297 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42981263232 | 42 | rojo | 6,297 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42981263838 | 42 | rojo | 6,297 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42981264545 | 42 | rojo | 6,297 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 11,328.24 MXN | |
Referencia | Desplazamiento máx. axial del árbol (mm) | Desplazamiento máx. del árbol (°) | Momento de torsión máx. Nm | Estrella de acoplamiento Dureza
| Par nominal | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23022-11-14800350404 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350808 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350810 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350812 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350814 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351010 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351012 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351014 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351212 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351214 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351414 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-19800661010 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661212 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661214 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661215 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661216 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661414 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661415 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661416 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661515 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661516 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661616 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-24800781515 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-28800901919 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-28800902424 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-28800902828 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-28800903232 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-14920350404 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350808 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350810 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350812 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350814 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351010 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351012 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351014 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351212 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351214 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351414 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-19920661010 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661212 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661214 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661215 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661216 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661414 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661415 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661416 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661515 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661516 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661616 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-24920781515 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-28920901919 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28920902424 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28920902828 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28920903232 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-38921142020 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38921142828 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38921143232 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38921143838 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-42921262525 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42921263232 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42921263838 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42921264545 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-14980350404 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350808 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350810 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350812 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350814 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351010 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351012 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351014 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351212 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351214 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351414 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-19980661010 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661212 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661214 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661215 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661216 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661414 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661415 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661416 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661515 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661516 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661616 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-24980781515 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781818 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781819 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781820 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781825 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781919 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781920 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781925 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980782020 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980782025 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980782525 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-28980901919 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28980902424 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28980902828 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28980903232 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-38981142020 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38981142828 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38981143232 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38981143838 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-42981262525 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42981263232 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42981263838 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42981264545 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 11,328.24 MXN | |
Referencia | máx. revoluciones r. p. m. | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 mín. | D1/D2 máx. | D4 | L | L1 | L2 | L3 | R | Par de apriete de los tornillos (Nm) | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
23022-11-14800350404 | 13000 | M3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350808 | 13000 | M3 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350810 | 13000 | M3 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350812 | 13000 | M3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800350814 | 13000 | M3 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351010 | 13000 | M3 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351012 | 13000 | M3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351014 | 13000 | M3 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351212 | 13000 | M3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351214 | 13000 | M3 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-14800351414 | 13000 | M3 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,253.60 MXN | | 23022-11-19800661010 | 10000 | M6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661212 | 10000 | M6 | 12 | 12 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661214 | 10000 | M6 | 12 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661215 | 10000 | M6 | 12 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661216 | 10000 | M6 | 12 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661414 | 10000 | M6 | 14 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661415 | 10000 | M6 | 14 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661416 | 10000 | M6 | 14 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661515 | 10000 | M6 | 15 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661516 | 10000 | M6 | 15 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-19800661616 | 10000 | M6 | 16 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,703.44 MXN | | 23022-11-24800781515 | 7000 | M6 | 15 | 15 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781818 | 7000 | M6 | 18 | 18 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781819 | 7000 | M6 | 18 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781820 | 7000 | M6 | 18 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781825 | 7000 | M6 | 18 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781919 | 7000 | M6 | 19 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781920 | 7000 | M6 | 19 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800781925 | 7000 | M6 | 19 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800782020 | 7000 | M6 | 20 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800782025 | 7000 | M6 | 20 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-24800782525 | 7000 | M6 | 25 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,647.48 MXN | | 23022-11-28800901919 | 6000 | M8 | 19 | 19 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-28800902424 | 6000 | M8 | 24 | 24 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-28800902828 | 6000 | M8 | 28 | 28 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-28800903232 | 6000 | M8 | 32 | 32 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,635.76 MXN | | 23022-11-14920350404 | 13000 | M3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350808 | 13000 | M3 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350810 | 13000 | M3 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350812 | 13000 | M3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920350814 | 13000 | M3 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351010 | 13000 | M3 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351012 | 13000 | M3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351014 | 13000 | M3 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351212 | 13000 | M3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351214 | 13000 | M3 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14920351414 | 13000 | M3 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-19920661010 | 10000 | M6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661212 | 10000 | M6 | 12 | 12 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661214 | 10000 | M6 | 12 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661215 | 10000 | M6 | 12 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661216 | 10000 | M6 | 12 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661414 | 10000 | M6 | 14 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661415 | 10000 | M6 | 14 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661416 | 10000 | M6 | 14 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661515 | 10000 | M6 | 15 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661516 | 10000 | M6 | 15 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19920661616 | 10000 | M6 | 16 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-24920781515 | 7000 | M6 | 15 | 15 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781818 | 7000 | M6 | 18 | 18 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781819 | 7000 | M6 | 18 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781820 | 7000 | M6 | 18 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781825 | 7000 | M6 | 18 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781919 | 7000 | M6 | 19 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781920 | 7000 | M6 | 19 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920781925 | 7000 | M6 | 19 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920782020 | 7000 | M6 | 20 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920782025 | 7000 | M6 | 20 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24920782525 | 7000 | M6 | 25 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-28920901919 | 6000 | M8 | 19 | 19 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28920902424 | 6000 | M8 | 24 | 24 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28920902828 | 6000 | M8 | 28 | 28 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28920903232 | 6000 | M8 | 32 | 32 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-38921142020 | 5000 | M8 | 20 | 20 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38921142828 | 5000 | M8 | 28 | 28 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38921143232 | 5000 | M8 | 32 | 32 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38921143838 | 5000 | M8 | 38 | 38 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-42921262525 | 4000 | M10 | 25 | 25 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42921263232 | 4000 | M10 | 32 | 32 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42921263838 | 4000 | M10 | 38 | 38 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42921264545 | 4000 | M10 | 45 | 45 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-14980350404 | 13000 | M3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350808 | 13000 | M3 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350810 | 13000 | M3 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350812 | 13000 | M3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980350814 | 13000 | M3 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351010 | 13000 | M3 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351012 | 13000 | M3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351014 | 13000 | M3 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351212 | 13000 | M3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351214 | 13000 | M3 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-14980351414 | 13000 | M3 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 3,245.48 MXN | | 23022-11-19980661010 | 10000 | M6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661212 | 10000 | M6 | 12 | 12 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661214 | 10000 | M6 | 12 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661215 | 10000 | M6 | 12 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661216 | 10000 | M6 | 12 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661414 | 10000 | M6 | 14 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661415 | 10000 | M6 | 14 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661416 | 10000 | M6 | 14 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661515 | 10000 | M6 | 15 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661516 | 10000 | M6 | 15 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-19980661616 | 10000 | M6 | 16 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 4,634.00 MXN | | 23022-11-24980781515 | 7000 | M6 | 15 | 15 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781818 | 7000 | M6 | 18 | 18 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781819 | 7000 | M6 | 18 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781820 | 7000 | M6 | 18 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781825 | 7000 | M6 | 18 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781919 | 7000 | M6 | 19 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781920 | 7000 | M6 | 19 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980781925 | 7000 | M6 | 19 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980782020 | 7000 | M6 | 20 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980782025 | 7000 | M6 | 20 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-24980782525 | 7000 | M6 | 25 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 6,567.40 MXN | | 23022-11-28980901919 | 6000 | M8 | 19 | 19 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28980902424 | 6000 | M8 | 24 | 24 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28980902828 | 6000 | M8 | 28 | 28 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-28980903232 | 6000 | M8 | 32 | 32 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 8,571.64 MXN | | 23022-11-38981142020 | 5000 | M8 | 20 | 20 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38981142828 | 5000 | M8 | 28 | 28 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38981143232 | 5000 | M8 | 32 | 32 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-38981143838 | 5000 | M8 | 38 | 38 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 9,609.04 MXN | | 23022-11-42981262525 | 4000 | M10 | 25 | 25 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42981263232 | 4000 | M10 | 32 | 32 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42981263838 | 4000 | M10 | 38 | 38 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 11,328.24 MXN | | 23022-11-42981264545 | 4000 | M10 | 45 | 45 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 11,328.24 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|