norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano.Versión:Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Indicación:Las estrellas de acoplamiento sirven de elemento de compensación en un acoplamiento de garras de elastómero. En su calidad de componente central de un acoplamiento, determina sus características.

Las estrellas de acoplamiento se ofrecen en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.

La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.
Rango de temperatura:Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23023-90 Estrellas de acoplamiento sin juego para acoplamientos de garras de elastómero 179 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,3 MB

Planos

Estrellas de acoplamiento sin juego para acoplamientos de garras de elastómero

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoColor
del cuerpo
de base
Número
de
dientes
BD4Resistencia a la torsión
estática
(Nm/rad)
Resistencia a la torsión
dinámica
Nm/rad
Rigidez del muelle
radial
(N/mm)
Desplazamiento
radial del árbol máx.
(mm)
CADAcc.PrecioPedir
23023-90-07807azul46148.6261140,15 130.20 MXN
23023-90-09809azul482017,2521250,2 69.44 MXN
23023-90-128012azul4102584,32522740,2 222.32 MXN
23023-90-148014azul4103060,21801530,21 80.36 MXN
23023-90-198019azul6124061810655820,15 213.64 MXN
23023-90-248024azul8145586013908400,2 235.20 MXN
23023-90-288028azul81565137023509900,2 235.20 MXN
23023-90-05925amarillo44105,16161540,06 87.92 MXN
23023-90-07927amarillo461414.3432190,10 55.72 MXN
23023-90-09929amarillo482031,5952620,15 67.76 MXN
23023-90-129212amarillo41025160,44874700,14 121.52 MXN
23023-90-149214amarillo41030114,63443360,15 72.52 MXN
23023-90-199219amarillo612401090181511200,1 144.20 MXN
23023-90-249224amarillo814552300513019000,15 155.12 MXN
23023-90-289228amarillo815654080674517800,15 170.80 MXN
23023-90-389238amarillo81880118002185044000,12 219.52 MXN
23023-90-429242amarillo82095108702050041000,19 341.60 MXN
23023-90-489248amarillo821105129682280045000,23 400.68 MXN
23023-90-07987rojo461422.9694210,10 55.72 MXN
23023-90-09989rojo482051,61555180,1 67.76 MXN
23023-90-129812rojo41025240,77188460,08 121.52 MXN
23023-90-149814rojo41030171,95136540,09 72.52 MXN
23023-90-199819rojo612401512254020100,06 144.20 MXN
23023-90-249824rojo814553700813029400,11 155.12 MXN
23023-90-289828rojo815656410992032000,11 170.80 MXN
23023-90-389838rojo81880263004033564740,09 219.52 MXN
23023-90-429842rojo82095215943769259400,14 341.60 MXN
23023-90-489848rojo821105257594940068200,16 400.68 MXN
Referencia

Desplazamiento máx.
axial del árbol
(mm)
Desplazamiento máx.
del árbol
(°)
Momento de torsión
máx.
Nm
Estrella de acoplamiento
Dureza
Par nominalD
máx.
CADAcc.PrecioPedir
23023-90-0780+0,6 / -0,31,11.480 Shore A0.73 130.20 MXN
23023-90-0980+0,8 / -0,41,13,680 Shore A1,87 69.44 MXN
23023-90-1280+0,9 / -0,41,1680 Shore A38 222.32 MXN
23023-90-1480+1 / -0,51,1880 Shore A410 80.36 MXN
23023-90-1980+1,2 / -0,51,11280 Shore A618 213.64 MXN
23023-90-2480+1,4 / -0,513480 Shore A1727 235.20 MXN
23023-90-2880+1,5 / -0,71,39280 Shore A4630 235.20 MXN
23023-90-0592+0,4 / -0,210,692 Shore A0,53 87.92 MXN
23023-90-0792+0,6 / -0,312.492 Shore A1.23 55.72 MXN
23023-90-0992+0,8 / -0,41692 Shore A37 67.76 MXN
23023-90-1292+0,9 / -0,411092 Shore A58 121.52 MXN
23023-90-1492+1 / -0,511592 Shore A7,510 72.52 MXN
23023-90-1992+1,2 / -0,512492 Shore A1218 144.20 MXN
23023-90-2492+1,4 / -0,517092 Shore A3527 155.12 MXN
23023-90-2892+1,5 / -0,7119092 Shore A9530 170.80 MXN
23023-90-3892+1,8 / -0,70,965092 Shore A32538 219.52 MXN
23023-90-4292+2 / -1153092 Shore A26546 341.60 MXN
23023-90-4892+2,1 / -1162092 Shore A31051 400.68 MXN
23023-90-0798+0,6 / -0,31498 Shore A23 55.72 MXN
23023-90-0998+0,8 / -0,40,91098 Shore A57 67.76 MXN
23023-90-1298+0,9 / -0,40,91898 Shore A98 121.52 MXN
23023-90-1498+1 / -0,50,92598 Shore A12,510 72.52 MXN
23023-90-1998+1,2 / -0,50,94298 Shore A2118 144.20 MXN
23023-90-2498+1,4 / -0,50,912098 Shore A6027 155.12 MXN
23023-90-2898+1,5 / -0,70,932098 Shore A16030 170.80 MXN
23023-90-3898+1,8 / -0,70,881098 Shore A40538 219.52 MXN
23023-90-4298+2 / -10,990098 Shore A45046 341.60 MXN
23023-90-4898+2,1 / -10,9105098 Shore A52551 400.68 MXN