norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bronce sinterizado similar a SINT A50.Versión:Empapado en aceite (porcentaje en volumen de aceite de 25 aprox.).
Dureza mín. de 25 HB.
Indicación:Los cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado están empapados en aceite, son autolubricantes, no precisan mantenimiento y están listos para el montaje. Las fuerzas de adhesión hacen que el aceite se deposite en el árbol giratorio y que el cojinete de deslizamiento lo vuelva a recoger cuando el árbol se detenga gracias al efecto capilar. En condiciones normales de funcionamiento, no es necesario recurrir a una lubricación adicional.Datos técnicos:Carga estática: máx. 70 N/mm²
Carga dinámica: máx. 20 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,05 - 0,10
Velocidad de deslizamiento: máx. 6 m/s
Máximo valor pv: 2,45 N/mm² * m/s
Rango de temperatura: de -20 °C a +100 °C
Montaje:Presionar el cojinete de deslizamiento, no golpearlo. Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado. Sin mandril a presión, existe el peligro de que el cojinete de deslizamiento se deforme durante la instalación. Una vez introducido en una carcasa con perforación de alojamiento H7, la perforación D presenta una tolerancia H7.Tolerancias:Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.

Árbol:
Se recomiendan tolerancias de h6 a h9. Se pueden utilizar árboles endurecidos o no endurecidos, con superficie pulida (en aplicaciones secundarias también se pueden utilizar árboles estirados).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23760 Cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndricos 273 kB

Planos

Cojinetes de deslizamiento de bronce sinterizado, cilíndricos

Selección/filtro de artículos

Referencia

D

D1LCADAcc.PrecioPedir
23760-00300604364 24.08 MXN
23760-00300606366 26.32 MXN
23760-00400704474 26.32 MXN
23760-00400804484 26.32 MXN
23760-00500808588 26.32 MXN
23760-005008105810 30.80 MXN
23760-005008165816 36.96 MXN
23760-00600906696 29.12 MXN
23760-006009106910 36.96 MXN
23760-006009126912 38.08 MXN
23760-006009166916 38.08 MXN
23760-006010066106 30.80 MXN
23760-0060101061010 36.96 MXN
23760-0060101261012 38.08 MXN
23760-0060101661016 38.08 MXN
23760-006012066126 34.16 MXN
23760-008011088118 33.04 MXN
23760-0080111281112 35.00 MXN
23760-008012088128 38.08 MXN
23760-0080121281212 39.48 MXN
23760-0080122081220 51.24 MXN
23760-01001310101310 44.52 MXN
23760-01001416101416 56.00 MXN
23760-01001610101610 49.28 MXN
23760-01201512121512 44.52 MXN
23760-01201520121520 56.00 MXN
23760-01201612121612 49.28 MXN
23760-01201812121812 71.96 MXN
23760-01201816121816 85.12 MXN
23760-01201820121820 88.48 MXN
23760-01401822141822 83.16 MXN
23760-01402014142014 84.00 MXN
23760-01402018142018 96.60 MXN
23760-01501920151920 88.48 MXN
23760-01502116152116 93.80 MXN
23760-01602016162016 70.84 MXN
23760-01602020162020 100.80 MXN
23760-01602025162025 103.60 MXN
23760-01602032162032 121.24 MXN
23760-01602216162216 89.88 MXN
23760-01602220162220 117.88 MXN
23760-01602232162232 186.76 MXN
23760-01802218182218 101.64 MXN
23760-01802418182418 121.24 MXN
23760-01802428182428 182.56 MXN
23760-01802518182518 138.60 MXN
23760-02002432202432 139.44 MXN
23760-02002516202516 103.60 MXN
23760-02002520202520 115.92 MXN
23760-02002525202525 134.68 MXN
23760-02002532202532 171.36 MXN
23760-02002620202620 117.88 MXN
23760-02002625202625 156.24 MXN
23760-02002632202632 207.48 MXN
23760-02002825202825 198.52 MXN
23760-02202822222822 183.96 MXN
23760-02503020253020 136.64 MXN
23760-02503025253025 165.76 MXN
23760-02503032253032 208.32 MXN
23760-02503040253040 251.44 MXN
23760-02503220253220 170.52 MXN
23760-02503225253225 203.84 MXN
23760-02503232253232 284.76 MXN
23760-02503240253240 343.00 MXN
23760-02803628283628 292.60 MXN
23760-03003824303824 291.48 MXN
23760-03003830303830 341.88 MXN
23760-03003838303838 452.20 MXN
23760-03204032324032 395.08 MXN
23760-03504428354428 437.08 MXN
23760-03504435354435 546.56 MXN
23760-03504535354535 571.76 MXN
23760-03604536364536 576.80 MXN
23760-04004632404632 363.44 MXN
23760-04004640404640 425.32 MXN
23760-04005025405025 433.72 MXN
23760-04005040405040 707.28 MXN
23760-04505545455545 900.48 MXN
23760-04505645455645 1,158.64 MXN
23760-05005632505632 500.64 MXN
23760-05005650505650 774.76 MXN
23760-05006032506032 774.76 MXN
23760-05006040506040 880.88 MXN
23760-05006050506050 1,030.68 MXN