norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Bronce con insertos de grafito.
Acero.
Versión:Bronce autolubricante.
Acero endurecido, superficies deslizantes de metal sinterizado.
Indicación:Las placas deslizantes tienen una dirección de deslizamiento vertical.
Los elementos deslizantes de bronce no requieren mantenimiento y son resistentes al desgaste.
Gracias a los insertos de grafito, la lubricación es de por vida.
Las placas deslizantes de acero están endurecidas y las superficies deslizantes tienen un revestimiento deslizante de metal sinterizado.
Las placas deslizantes de acero no requieren mantenimiento gracias al revestimiento deslizante de metal sinterizado.
Datos técnicos:Propiedades del material:
Aleación básica: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Densidad: 8,2 kg/dm³.
Resistencia alterna de flexión: +/- 150 MPa.
Módulo elasticidad: 120.000 N/mm².
Coeficiente de fricción: 0,05 - 0,12.
Velocidad máxima: 0,5 m/s.
Conductividad térmica: 50 W/(mK).
Coeficiente de dilatación: 18x10-6 K-1.
Conductividad eléctrica: 7-8 m/(Ω·m-1).
Proporción de lubricante sólido: 20-25%.
Compresión superficial estática: 50 N/mm².
Compresión superficial dinámica: 35 N/mm².
Rango de temperatura:Hasta 230 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23765 Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento 261 kB

Planos (vista completa)

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma A

Más información

Planos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Material
del componente
B

HLL1L2CADAcc.PrecioPedir
23765-0050080Aaceroendurecido-5020805525 716.24 MXN
23765-0050100Aaceroendurecido-50201007525 802.20 MXN
23765-0050125Aaceroendurecido-502012510025 896.28 MXN
23765-0050160Aaceroendurecido-502016013525 1,059.24 MXN
23765-0050200Aaceroendurecido-502020017525 1,275.68 MXN
23765-0080080Aaceroendurecido-8020805525 858.20 MXN
23765-0080100Aaceroendurecido-80201007525 935.76 MXN
23765-0080125Aaceroendurecido-802012510025 1,080.52 MXN
23765-0080160Aaceroendurecido-802016013525 1,360.52 MXN
23765-0080200Aaceroendurecido-802020017525 1,568.00 MXN
23765-0080250Aaceroendurecido-802025021040 1,985.20 MXN
23765-0080315Aaceroendurecido-802031527540 2,285.08 MXN
23765-0100100Aaceroendurecido-100201007525 1,080.24 MXN
23765-0100125Aaceroendurecido-1002012510025 1,293.32 MXN
23765-0100160Aaceroendurecido-1002016013525 1,533.56 MXN
23765-0100200Aaceroendurecido-1002020017525 1,734.04 MXN
23765-0100250Aaceroendurecido-1002025021040 2,185.96 MXN
23765-0100315Aaceroendurecido-1002031527540 2,707.32 MXN
23765-00500801Abronce-grafito5020805525 689.36 MXN
23765-00501001Abronce-grafito50201007525 788.20 MXN
23765-00501251Abronce-grafito502012510025 947.24 MXN
23765-00501601Abronce-grafito502016013525 1,140.44 MXN
23765-00502001Abronce-grafito502020017525 1,345.96 MXN
23765-00800801Abronce-grafito8020805525 860.72 MXN
23765-00801001Abronce-grafito80201007525 1,088.64 MXN
23765-00801251Abronce-grafito802012510025 1,304.52 MXN
23765-00801601Abronce-grafito802016013525 1,628.48 MXN
23765-00802001Abronce-grafito802020017525 1,960.84 MXN
23765-00802501Abronce-grafito802025021040 2,364.32 MXN
23765-00803151Abronce-grafito802031527540 4,654.72 MXN
23765-01001001Abronce-grafito100201007525 1,296.96 MXN
23765-01001251Abronce-grafito1002012510025 1,619.52 MXN
23765-01001601Abronce-grafito1002016013525 1,984.92 MXN
23765-01002001Abronce-grafito1002020017525 2,364.32 MXN
23765-01002501Abronce-grafito1002025021040 2,920.68 MXN
23765-01003151Abronce-grafito1002031527540 3,633.00 MXN

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma B

Más información

Planos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Material
del componente
B

B1HLL2CADAcc.PrecioPedir
23765-1080050Baceroendurecido-8030205025 716.24 MXN
23765-1100050Baceroendurecido-10050205025 717.08 MXN
23765-1100080Baceroendurecido-10050208040 798.28 MXN
23765-1125050Baceroendurecido-12575205025 892.36 MXN
23765-1125080Baceroendurecido-12575208040 1,080.24 MXN
23765-1160050Baceroendurecido-160110205025 1,064.00 MXN
23765-1160080Baceroendurecido-160110208040 1,353.80 MXN
23765-10800501Bbronce-grafito8030205025 663.04 MXN
23765-11000501Bbronce-grafito10050205025 788.20 MXN
23765-11000801Bbronce-grafito10050208040 1,088.64 MXN
23765-11250501Bbronce-grafito12575205025 912.80 MXN
23765-11250801Bbronce-grafito12575208040 1,302.28 MXN
23765-11600501Bbronce-grafito160110205025 1,099.28 MXN
23765-11600801Bbronce-grafito160110208040 1,573.60 MXN

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma C

Más información

Planos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Material
del componente
B

B1HLL1L2CADAcc.PrecioPedir
23765-2125100Caceroendurecido-12575201007525 1,293.32 MXN
23765-2125125Caceroendurecido-125752012510025 1,486.80 MXN
23765-2125160Caceroendurecido-125752016013525 1,750.56 MXN
23765-2125200Caceroendurecido-125752020017525 2,024.68 MXN
23765-2125250Caceroendurecido-125752025021040 2,605.40 MXN
23765-2125315Caceroendurecido-125752031527540 3,307.36 MXN
23765-2160100Caceroendurecido-160110201007525 1,533.56 MXN
23765-2160125Caceroendurecido-1601102012510025 1,750.56 MXN
23765-2160160Caceroendurecido-1601102016013525 2,068.64 MXN
23765-2160200Caceroendurecido-1601102020017525 2,594.48 MXN
23765-21251001Cbronce-grafito12575201007525 1,615.32 MXN
23765-21251251Cbronce-grafito125752012510025 1,910.16 MXN
23765-21251601Cbronce-grafito125752016013525 2,391.76 MXN
23765-21252001Cbronce-grafito125752020017525 2,896.88 MXN
23765-21252501Cbronce-grafito125752025021040 3,628.80 MXN
23765-21253151Cbronce-grafito125752031527540 4,654.72 MXN
23765-21601001Cbronce-grafito160110201007525 1,984.92 MXN
23765-21601251Cbronce-grafito1601102012510025 2,391.76 MXN
23765-21601601Cbronce-grafito1601102016013525 2,947.28 MXN
23765-21602001Cbronce-grafito1601102020017525 3,771.32 MXN

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma D

Más información

Planos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma D

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Material
del componente
B

B1HLL1L2CADAcc.PrecioPedir
23765-3160250Daceroendurecido-1601102025021040 3,184.16 MXN
23765-3160315Daceroendurecido-1601102031527540 4,125.80 MXN
23765-31602501Dbronce-grafito1601102025021040 4,645.76 MXN
23765-31603151Dbronce-grafito1601102031527540 5,807.20 MXN

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma E

Más información

Planos

Placas de deslizamiento de bronce o acero, sin mantenimiento, forma E

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Material
del componente
B

HLL1L2CADAcc.PrecioPedir
23765-40502501Ebroncegrafito50202508525 2,980.04 MXN
23765-40503001Ebroncegrafito502030010525 3,575.60 MXN
23765-40503501Ebroncegrafito502035012525 4,104.24 MXN
23765-40504001Ebroncegrafito502040014525 4,617.48 MXN
23765-40504501Ebroncegrafito502045016525 5,194.84 MXN
23765-40505001Ebroncegrafito502050017525 4,925.48 MXN
23765-40802501Ebroncegrafito80202508525 4,147.64 MXN
23765-40803001Ebroncegrafito802030010525 5,065.76 MXN
23765-40803501Ebroncegrafito802035012525 5,909.96 MXN
23765-40804001Ebroncegrafito802040014525 6,659.24 MXN
23765-40804501Ebroncegrafito802045016525 7,491.68 MXN
23765-40805001Ebroncegrafito802050017525 8,218.84 MXN
23765-41004501Ebroncegrafito1002045016525 8,311.80 MXN
23765-41005001Ebroncegrafito1002050017525 9,851.24 MXN
23765-41254501Ebroncegrafito1252045016525 10,724.28 MXN
23765-41255001Ebroncegrafito1252050017525 11,915.96 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50