|
|
24105Husillos de rosca de bola en miniatura pulidos y con tuerca... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Husillo acero 1.1213 o acero inoxidable 1.4112.
Tuerca de acero 1.3505 o acero inoxidable 1.4034. Versión:Husillo y tuerca pulida, endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.Indicación:Husillos de rosca de bola en miniatura con extremos de árbol mecanizados y tuerca de rosca cilíndrica. Se suministra lubricado de fábrica. Se recomienda volver a lubricar más adelante.
Fabricado con clase de precisión C5. Sin tensión previa, con juego axial (máx. 0,008 mm).
Husillos de precisión para el uso en óptica, industria alimentaria, automatización, tecnología médica, industria del armamento, astronáutica y mecánica de precisión.Atención:La tuerca de rosca cilíndrica no debe retirarse del husillo, pues de lo contrario las bolas se caen. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | Pendiente | Carrera S | D1 | D2 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24105-0810050 | acero | 8 | 1 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 22 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 11,597.32 MXN | | 24105-0810100 | acero | 8 | 1 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 22 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 12,939.64 MXN | | 24105-0810150 | acero | 8 | 1 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 22 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 14,386.12 MXN | | 24105-0820050 | acero | 8 | 2 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 27 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 10,430.28 MXN | | 24105-0820100 | acero | 8 | 2 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 27 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 11,301.08 MXN | | 24105-0820150 | acero | 8 | 2 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 27 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 12,068.28 MXN | | 24105-1020050 | acero | 10 | 2 | 50 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 158 | 28,5 | 7 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 12,164.32 MXN | | 24105-1020100 | acero | 10 | 2 | 100 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 208 | 28,5 | 7 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 13,027.84 MXN | | 24105-1020150 | acero | 10 | 2 | 150 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 258 | 28,5 | 7 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 14,114.24 MXN | | 24105-1020200 | acero | 10 | 2 | 200 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 308 | 28,5 | 7 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 15,034.04 MXN | | 24105-1220050 | acero | 12 | 2 | 50 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 180 | 29 | 10 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 12,516.00 MXN | | 24105-1220100 | acero | 12 | 2 | 100 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 230 | 29 | 10 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 13,555.08 MXN | | 24105-1220150 | acero | 12 | 2 | 150 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 280 | 29 | 10 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 14,530.04 MXN | | 24105-1220200 | acero | 12 | 2 | 200 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 330 | 29 | 10 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 15,601.60 MXN | | 24105-1220250 | acero | 12 | 2 | 250 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 10 | 14 | 7,6 | 8 | 380 | 29 | 10 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 16,552.20 MXN | | 24105-10810050 | acero inoxidable | 8 | 1 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 22 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 12,756.80 MXN | | 24105-10810100 | acero inoxidable | 8 | 1 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 22 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 14,233.52 MXN | | 24105-10810150 | acero inoxidable | 8 | 1 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 22 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 15,825.04 MXN | | 24105-10820050 | acero inoxidable | 8 | 2 | 50 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 148 | 27 | 8 | 102 | 90 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 11,473.00 MXN | | 24105-10820100 | acero inoxidable | 8 | 2 | 100 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 198 | 27 | 8 | 152 | 140 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 12,431.44 MXN | | 24105-10820150 | acero inoxidable | 8 | 2 | 150 | 16 | M14x1 | 6 | M8x1 | 8 | 11,5 | 5,7 | 6 | 248 | 27 | 8 | 202 | 190 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 13,275.36 MXN | | 24105-11020050 | acero inoxidable | 10 | 2 | 50 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 158 | 28,5 | 10 | 112 | 100 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 13,380.64 MXN | | 24105-11020100 | acero inoxidable | 10 | 2 | 100 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 208 | 28,5 | 10 | 162 | 150 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 14,330.40 MXN | | 24105-11020150 | acero inoxidable | 10 | 2 | 150 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 258 | 28,5 | 10 | 212 | 200 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 15,525.72 MXN | | 24105-11020200 | acero inoxidable | 10 | 2 | 200 | 18 | M16x1 | 6 | M8x1 | 10 | 11,5 | 5,7 | 6 | 308 | 28,5 | 10 | 262 | 250 | 37 | 10 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,8 | 0,8 | | | 16,537.36 MXN | | 24105-11220050 | acero inoxidable | 12 | 2 | 50 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 180 | 29 | 12 | 125 | 110 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 13,767.88 MXN | | 24105-11220100 | acero inoxidable | 12 | 2 | 100 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 230 | 29 | 12 | 175 | 160 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 14,910.00 MXN | | 24105-11220150 | acero inoxidable | 12 | 2 | 150 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 280 | 29 | 12 | 225 | 210 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 15,982.96 MXN | | 24105-11220200 | acero inoxidable | 12 | 2 | 200 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 330 | 29 | 12 | 275 | 260 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 17,161.48 MXN | | 24105-11220250 | acero inoxidable | 12 | 2 | 250 | 20,5 | M18x1 | 8 | M10x1 | 12 | 14 | 7,6 | 8 | 380 | 29 | 12 | 325 | 310 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7,9 | 0,9 | | | 18,207.00 MXN | |
Referencia | Material del cuerpo de base | SW | Número de ciclos portantes | Ángulo de pendiente | Ø de bola | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | máx. revoluciones r. p. m. | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
24105-0810050 | acero | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 700 | 1300 | 3200 | | | 11,597.32 MXN | | 24105-0810100 | acero | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 700 | 1300 | 3200 | | | 12,939.64 MXN | | 24105-0810150 | acero | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 700 | 1300 | 3200 | | | 14,386.12 MXN | | 24105-0820050 | acero | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 1350 | 2250 | 4200 | | | 10,430.28 MXN | | 24105-0820100 | acero | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 1350 | 2250 | 4200 | | | 11,301.08 MXN | | 24105-0820150 | acero | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 1350 | 2250 | 4200 | | | 12,068.28 MXN | | 24105-1020050 | acero | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 12,164.32 MXN | | 24105-1020100 | acero | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 13,027.84 MXN | | 24105-1020150 | acero | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 14,114.24 MXN | | 24105-1020200 | acero | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 4000 | | | 15,034.04 MXN | | 24105-1220050 | acero | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 12,516.00 MXN | | 24105-1220100 | acero | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 13,555.08 MXN | | 24105-1220150 | acero | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 14,530.04 MXN | | 24105-1220200 | acero | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 15,601.60 MXN | | 24105-1220250 | acero | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1700 | 3700 | 3400 | | | 16,552.20 MXN | | 24105-10810050 | acero inoxidable | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 670 | 1290 | 3000 | | | 12,756.80 MXN | | 24105-10810100 | acero inoxidable | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 670 | 1290 | 3000 | | | 14,233.52 MXN | | 24105-10810150 | acero inoxidable | 10 | 1 x 3 | 2° 13’ | 0,8 | 670 | 1290 | 3000 | | | 15,825.04 MXN | | 24105-10820050 | acero inoxidable | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 900 | 1500 | 3000 | | | 11,473.00 MXN | | 24105-10820100 | acero inoxidable | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 900 | 1500 | 3000 | | | 12,431.44 MXN | | 24105-10820150 | acero inoxidable | 10 | 1 x 3 | 4° 23’ | 1,6 | 900 | 1500 | 3000 | | | 13,275.36 MXN | | 24105-11020050 | acero inoxidable | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 13,380.64 MXN | | 24105-11020100 | acero inoxidable | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 14,330.40 MXN | | 24105-11020150 | acero inoxidable | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 15,525.72 MXN | | 24105-11020200 | acero inoxidable | 10 | 1 x 3 | 2° 32’ | 1,6 | 1500 | 2900 | 3000 | | | 16,537.36 MXN | | 24105-11220050 | acero inoxidable | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 13,767.88 MXN | | 24105-11220100 | acero inoxidable | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 14,910.00 MXN | | 24105-11220150 | acero inoxidable | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 15,982.96 MXN | | 24105-11220200 | acero inoxidable | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 17,161.48 MXN | | 24105-11220250 | acero inoxidable | 12 | 1 x 3 | 2° 58’ | 1,6 | 1660 | 3620 | 3000 | | | 18,207.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|