|
|
22282-05Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Polietileno PE-UHMW (PE ultraaltomolecular).Versión:Verde.Indicación:Carriles de rodadura para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Soportan y guían las cadenas de rodillos en el ramal vacío y garantizan una mayor vida útil porque reducen considerablemente el desgaste de las cadenas de rodillos. Reducen las oscilaciones y la generación de ruidos en la transmisión por cadena. Los carriles de rodadura ofrecen una alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Están exentos de mantenimiento, son resistentes a los ácidos y presentan una elevada inalterabilidad a los productos químicos.
Los perfiles en C adicionales sirven para fijar a la subestructura de la instalación y protegen los carriles de rodadura contra las fuerzas transversales y la torsión.Rango de temperatura:-200 °C a +60 °C (en un periodo de tiempo breve hasta +80 °C).Montaje:Los carriles de rodadura se insertan en los perfiles en C fijados a la instalación.
El montaje de los carriles de rodadura debe realizarse de forma que el material pueda extenderse. Los plásticos termoplásticos tienen la propiedad de extenderse o acortarse en caso de variaciones de temperatura de forma más marcada que los metales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | N.º ISO | División pulgadas | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | L | Perfil en C adecuado | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22282-05-0812010X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 20 | 7,4 | 24 | 10 | 2,2 | 11 | 2000 | C1 | | | 693.84 MXN | | 22282-05-0811714X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 17 | 7,4 | 20 | 14 | 2,2 | 17 | 2000 | C3 | | | 740.88 MXN | | 22282-05-1011714X2000 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 17 | 9,3 | 20 | 14 | 2,6 | 17 | 2000 | C3 | | | 735.00 MXN | | 22282-05-1212014X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 20 | 11,3 | 20 | 14 | 2,4 | 17 | 2000 | C3 | | | 769.72 MXN | | 22282-05-1212414X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 24 | 11,3 | 28 | 14 | 2,4 | 18 | 2000 | C5 | | | 811.16 MXN | | 22282-05-1612414X2000 | A | 16 B-1 | 1X17mm | 24 | 16 | 28 | 14 | 3,5 | 18 | 2000 | C5 | | | 811.16 MXN | | 22282-05-2012814X2000 | A | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 28 | 18 | 28 | 14 | 4,2 | 18 | 2000 | C5 | | | 857.92 MXN | | 22282-05-2413323X2000 | A | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 33 | 24 | 38 | 23 | 5,5 | 30 | 2000 | C9 | | | 1,167.04 MXN | | 22282-05-0822114X2000 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 21,2 | 7,4 | 20 | 14 | 2,2 | 17 | 2000 | C3 | | | 781.76 MXN | | 22282-05-1022514X2000 | B | 10 B-2 | 5/8X3/8 | 25,7 | 9,3 | 20 | 14 | 2,6 | 17 | 2000 | C3 | | | 834.68 MXN | | 22282-05-1223015X2000 | B | 12 B-2 | 3/4X7/16 | 30,7 | 11,3 | 28 | 15 | 2,4 | 20 | 2000 | C5 | | | 886.76 MXN | | 22282-05-1624820X2000 | B | 16 B-2 | 1X17mm | 48 | 16 | 38 | 20 | 3,5 | 27 | 2000 | C9 | | | 1,283.80 MXN | | 22282-05-2025522X2000 | B | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 55 | 18 | 60 | 22 | 4,2 | 30 | 2000 | C12 | | | 1,551.76 MXN | | 22282-05-2427225X2000 | B | 24 B-2 | 1 1/2X1 | 72 | 24 | 60 | 25 | 5,5 | 35 | 2000 | C12 | | | 1,890.00 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|