|
|
22282Carriles de rodadura de PE-UHMW para cadenas de rodillos DIN ISO... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Polietileno PE-UHMW (PE ultraaltomolecular).Versión:Verde.Indicación:Carriles de rodadura para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Soportan y guían las cadenas de rodillos en el ramal vacío y garantizan una mayor vida útil al reducir considerablemente el desgaste de las cadenas de rodillos. Reducen las oscilaciones y la generación de ruidos en la transmisión por cadena. Los carriles de rodadura ofrecen una alta resistencia al desgaste y a la abrasión. Están exentos de mantenimiento, son resistentes a los ácidos y presentan una elevada inalterabilidad a los productos químicos.Rango de temperatura:-200 °C a +60 °C (en un periodo de tiempo breve hasta +80 °C).Montaje:Los carriles de rodadura se pueden fijar mediante perforaciones roscadas o perforaciones cilíndricas en la instalación. No son aptos para ser adheridos.
El montaje de los carriles de rodadura debe realizarse de forma que el material pueda extenderse. Los plásticos termoplásticos tienen la propiedad de extenderse o acortarse en caso de variaciones de temperatura de forma más marcada que los metales.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | N.º ISO | División pulgadas | B | B1 | E | H | H1 | L | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22282-0611510X2000 | A | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 15 | 5,4 | - | 10 | 1,5 | 2000 | | | 577.64 MXN | | 22282-0812010X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 20 | 7,4 | - | 10 | 2,2 | 2000 | | | 618.80 MXN | | 22282-0812015X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 20 | 7,4 | - | 15 | 2,2 | 2000 | | | 693.84 MXN | | 22282-0812020X2000 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 20 | 7,4 | - | 20 | 2,2 | 2000 | | | 565.60 MXN | | 22282-1012010X2000 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 20 | 9,3 | - | 10 | 2,6 | 2000 | | | 589.12 MXN | | 22282-1012015X2000 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 20 | 9,3 | - | 15 | 2,6 | 2000 | | | 665.00 MXN | | 22282-1012020X2000 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 20 | 9,3 | - | 20 | 2,6 | 2000 | | | 764.40 MXN | | 22282-1212510X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 25 | 11,3 | - | 10 | 2,4 | 2000 | | | 630.00 MXN | | 22282-1212515X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 25 | 11,3 | - | 15 | 2,4 | 2000 | | | 723.52 MXN | | 22282-1212520X2000 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 25 | 11,3 | - | 20 | 2,4 | 2000 | | | 828.24 MXN | | 22282-1614015X2000 | A | 16 B-1 | 1X17mm | 40 | 16 | - | 15 | 3,5 | 2000 | | | 892.92 MXN | | 22282-1614020X2000 | A | 16 B-1 | 1X17mm | 40 | 16 | - | 20 | 3,5 | 2000 | | | 1,038.52 MXN | | 22282-2014515X2000 | A | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 45 | 18 | - | 15 | 4,2 | 2000 | | | 939.40 MXN | | 22282-2416015X2000 | A | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 60 | 24 | - | 15 | 5,5 | 2000 | | | 1,102.92 MXN | | 22282-0622510X2000 | B | 06 B-2 | 3/8X7/32 | 25 | 5,4 | 4,8 | 10 | 1,5 | 2000 | | | 700.00 MXN | | 22282-0823510X2000 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 35 | 7,4 | 6,4 | 10 | 2,2 | 2000 | | | 781.76 MXN | | 22282-0823515X2000 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 35 | 7,4 | 6,4 | 15 | 2,2 | 2000 | | | 892.92 MXN | | 22282-0823520X2000 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 35 | 7,4 | 6,4 | 20 | 2,2 | 2000 | | | 1,079.68 MXN | | 22282-1024010X2000 | B | 10 B-2 | 5/8X3/8 | 40 | 9,3 | 7,1 | 10 | 2,6 | 2000 | | | 829.36 MXN | | 22282-1224510X2000 | B | 12 B-2 | 3/4X7/16 | 45 | 11,3 | 8,1 | 10 | 2,4 | 2000 | | | 857.92 MXN | | 22282-1624815X2000 | B | 16 B-2 | 1X17mm | 48 | 16 | 16 | 15 | 3,5 | 2000 | | | 1,038.52 MXN | | 22282-2025515X2000 | B | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 55 | 18 | 19 | 15 | 4,2 | 2000 | | | 1,120.00 MXN | | 22282-2427220X2000 | B | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 72 | 24 | 24 | 20 | 5,5 | 2000 | | | 1,604.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|