norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero C45.
A partir de 38 dientes, de fundición gris GG22.
Versión:Acabado natural no templado.Indicación:Piñones con cubo unilateral para cadenas de rodillos según DIN ISO 606.
Los piñones tienen un agujero de centrado o están preperforados (esto puede variar en función de la técnica de producción). Por eso, la medida D3 indicada en la tabla constituye el valor máximo de la perforación con la que se suministran los piñones. En esta perforación previa / perforación de centrado, el cliente puede realizar un agujero de referencia, un agujero de referencia con ranura o una perforación roscada. Alternativamente, el cliente puede utilizar también casquillos para reducir el diámetro.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22252 Piñones simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606 239 kB

Planos

Piñones simples 1“ x 17,02 mm DIN ISO 606

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión
Pulgadas
División
mm
Número
de
dientes
DD1D2D3
máx.
B1LCRCADAcc.PrecioPedir
22252-1100170200816 B-11X17,02mm25,4 x 17,02877,966,37421616,2352,526 190.12 MXN
22252-1100170200916 B-11X17,02mm25,4 x 17,02985,874,27501616,2352,526 224.56 MXN
22252-1100170201016 B-11X17,02mm25,4 x 17,021093,882,19551616,2352,526 252.56 MXN
22252-1100170201116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0211101,790,14611616,2402,526 299.88 MXN
22252-1100170201216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14691616,2402,526 356.44 MXN
22252-1100170201316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0213117,7106,12781616,2402,526 417.20 MXN
22252-1100170201416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0214125,7114,15841616,2402,526 445.48 MXN
22252-1100170201516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0215133,7122,17921616,2402,526 527.80 MXN
22252-1100170201616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0216141,8130,21002016,2452,526 597.80 MXN
22252-1100170201716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0217149,8138,221002016,2452,526 644.84 MXN
22252-1100170201816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0218157,8146,281002016,2452,526 732.20 MXN
22252-1100170201916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0219165,9154,331002016,2452,526 777.00 MXN
22252-1100170202016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0220173,9162,381002016,2452,526 825.16 MXN
22252-1100170202116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0221182170,431102016,2502,526 988.12 MXN
22252-1100170202216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0222190,1178,481102016,2502,526 1,055.04 MXN
22252-1100170202316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0223198,1186,531102016,2502,526 1,093.96 MXN
22252-1100170202416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0224206,2194,591102016,2502,526 1,136.24 MXN
22252-1100170202516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0225214,2202,661102016,2502,526 1,229.20 MXN
22252-1100170202616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0226222,3210,721202016,2502,526 1,350.16 MXN
22252-1100170202716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0227230,4218,791202016,2502,526 1,394.68 MXN
22252-1100170202816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0228238,4226,851202016,2502,526 1,470.00 MXN
22252-1100170202916 B-11X17,02mm25,4 x 17,0229246,5234,921202016,2502,526 1,531.04 MXN
22252-1100170203016 B-11X17,02mm25,4 x 17,0230254,62431202016,2502,526 1,611.40 MXN
22252-1100170203116 B-11X17,02mm25,4 x 17,0231262,6251,081202516,2502,526 1,687.00 MXN
22252-1100170203216 B-11X17,02mm25,4 x 17,0232270,7259,131202516,2502,526 1,753.36 MXN
22252-1100170203316 B-11X17,02mm25,4 x 17,0233278,8267,211202516,2502,526 1,841.84 MXN
22252-1100170203416 B-11X17,02mm25,4 x 17,0234286,9275,281202516,2502,526 1,980.16 MXN
22252-1100170203516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0235294,9283,361202516,2502,526 2,068.08 MXN
22252-1100170203616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0236303291,441202516,2502,526 2,149.28 MXN
22252-1100170203716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0237311,1299,511202516,2502,526 2,257.92 MXN
22252-1100170203816 B-11X17,02mm25,4 x 17,0238319,2307,591103016,2652,526 2,462.60 MXN
22252-1100170204516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0245377,9364,121253016,2702,526 3,156.44 MXN
22252-1100170205716 B-11X17,02mm25,4 x 17,0257474,9461,071253516,2702,526 4,056.64 MXN
22252-1100170207616 B-11X17,02mm25,4 x 17,0276628,4614,651403516,2802,526 7,169.96 MXN
22252-1100170209516 B-11X17,02mm25,4 x 17,0295782768,221404016,2802,526 12,167.40 MXN
22252-1100170211416 B-11X17,02mm25,4 x 17,02114935,6921,811504016,2802,526 18,243.40 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50