norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Husillo acero 1.1213 o acero inoxidable 1.4112.
Tuerca de acero 1.3505 o acero inoxidable 1.4034.

Versión:Husillo y tuerca pulida, endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.Indicación:Husillos de rosca de bola en miniatura con extremos de árbol mecanizados y tuerca abridada. Se suministra lubricado de fábrica. Se recomienda volver a lubricar más adelante.

Fabricado con clase de precisión C5. Sin tensión previa, con juego axial (máx. 0,008 mm).

Husillos de precisión para el uso en óptica, industria alimentaria, automatización, tecnología médica, industria del armamento, astronáutica y mecánica de precisión.
Atención:La tuerca abridada no debe retirarse del husillo, pues de lo contrario las bolas se caen.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24100 Husillos de rosca de bola en miniatura pulidos y con tuerca abridada 162 kB

Planos

Husillos de rosca de bola en miniatura pulidos y con tuerca abridada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DPendienteCarrera
S
BD1

D2D3D4D5D6D7D8D9ELL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12CADAcc.PrecioPedir
24100-0810050acero81501814273,46M8x1811,55,762114816410290371094846,80,8 0,00 MXN
24100-0810100acero811001814273,46M8x1811,55,7621198164152140371094846,80,8 0,00 MXN
24100-0810150acero811501814273,46M8x1811,55,7621248164202190371094846,80,8 0,00 MXN
24100-0820050acero82502016293,46M8x1811,55,762314826410290371094846,80,8 0,00 MXN
24100-0820100acero821002016293,46M8x1811,55,7623198264152140371094846,80,8 0,00 MXN
24100-0820150acero821502016293,46M8x1811,55,7623248264202190371094846,80,8 0,00 MXN
24100-1020050acero102502218354,56M8x1811,55,7627158285112100371094846,80,8 0,00 MXN
24100-1020100acero1021002218354,56M8x1811,55,7627208285162150371094846,80,8 0,00 MXN
24100-1020150acero1021502218354,56M8x1811,55,7627258285212200371094846,80,8 0,00 MXN
24100-1020200acero1022002218354,56M8x1811,55,7627308285262250371094846,80,8 0,00 MXN
24100-1220050acero122502420374,58M10x110147,682918028512511045151051057,90,9 0,00 MXN
24100-1220100acero1221002420374,58M10x110147,682923028517516045151051057,90,9 0,00 MXN
24100-1220150acero1221502420374,58M10x110147,682928028522521045151051057,90,9 0,00 MXN
24100-1220200acero1222002420374,58M10x110147,682933028527526045151051057,90,9 0,00 MXN
24100-1220250acero1222502420374,58M10x110147,682938028532531045151051057,90,9 0,00 MXN
24100-10810050acero inoxidable81501814273,46M8x1811,55,762114816410290371094846,80,8 0,00 MXN
24100-10810100acero inoxidable811001814273,46M8x1811,55,7621198164152140371094846,80,8 0,00 MXN
24100-10810150acero inoxidable811501814273,46M8x1811,55,7621248164202190371094846,80,8 0,00 MXN
24100-10820050acero inoxidable82502016293,46M8x1811,55,762314826410290371094846,80,8 0,00 MXN
24100-10820100acero inoxidable821002016293,46M8x1811,55,7623198264152140371094846,80,8 0,00 MXN
24100-10820150acero inoxidable821502016293,46M8x1811,55,7623248264202190371094846,80,8 0,00 MXN
24100-11020050acero inoxidable102502218354,56M8x1811,55,7627158285112100371094846,80,8 0,00 MXN
24100-11020100acero inoxidable1021002218354,56M8x1811,55,7627208285162150371094846,80,8 0,00 MXN
24100-11020150acero inoxidable1021502218354,56M8x1811,55,7627258285212200371094846,80,8 0,00 MXN
24100-11020200acero inoxidable1022002218354,56M8x1811,55,7627308285262250371094846,80,8 0,00 MXN
24100-11220050acero inoxidable122502420374,58M10x110147,682918028512511045151051057,90,9 0,00 MXN
24100-11220100acero inoxidable1221002420374,58M10x110147,682923028517516045151051057,90,9 0,00 MXN
24100-11220150acero inoxidable1221502420374,58M10x110147,682928028522521045151051057,90,9 0,00 MXN
24100-11220200acero inoxidable1222002420374,58M10x110147,682933028527526045151051057,90,9 0,00 MXN
24100-11220250acero inoxidable1222502420374,58M10x110147,682938028532531045151051057,90,9 0,00 MXN
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
SWNúmero de
ciclos
portantes
Ángulo de pendienteØ de
bola
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
máx.
revoluciones
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
24100-0810050acero101 x 32° 13’0,870013003200 0,00 MXN
24100-0810100acero101 x 32° 13’0,870013003200 0,00 MXN
24100-0810150acero101 x 32° 13’0,870013003200 0,00 MXN
24100-0820050acero101 x 34° 23’1,6135022504200 0,00 MXN
24100-0820100acero101 x 34° 23’1,6135022504200 0,00 MXN
24100-0820150acero101 x 34° 23’1,6135022504200 0,00 MXN
24100-1020050acero101 x 32° 32’1,6150029004000 0,00 MXN
24100-1020100acero101 x 32° 32’1,6150029004000 0,00 MXN
24100-1020150acero101 x 32° 32’1,6150029004000 0,00 MXN
24100-1020200acero101 x 32° 32’1,6150029004000 0,00 MXN
24100-1220050acero121 x 32° 58’1,6170037003400 0,00 MXN
24100-1220100acero121 x 32° 58’1,6170037003400 0,00 MXN
24100-1220150acero121 x 32° 58’1,6170037003400 0,00 MXN
24100-1220200acero121 x 32° 58’1,6170037003400 0,00 MXN
24100-1220250acero121 x 32° 58’1,6170037003400 0,00 MXN
24100-10810050acero inoxidable101 x 32° 13’0,867012903000 0,00 MXN
24100-10810100acero inoxidable101 x 32° 13’0,867012903000 0,00 MXN
24100-10810150acero inoxidable101 x 32° 13’0,867012903000 0,00 MXN
24100-10820050acero inoxidable101 x 34° 23’1,690015003000 0,00 MXN
24100-10820100acero inoxidable101 x 34° 23’1,690015003000 0,00 MXN
24100-10820150acero inoxidable101 x 34° 23’1,690015003000 0,00 MXN
24100-11020050acero inoxidable101 x 32° 32’1,6150029003000 0,00 MXN
24100-11020100acero inoxidable101 x 32° 32’1,6150029003000 0,00 MXN
24100-11020150acero inoxidable101 x 32° 32’1,6150029003000 0,00 MXN
24100-11020200acero inoxidable101 x 32° 32’1,6150029003000 0,00 MXN
24100-11220050acero inoxidable121 x 32° 58’1,6166036203000 0,00 MXN
24100-11220100acero inoxidable121 x 32° 58’1,6166036203000 0,00 MXN
24100-11220150acero inoxidable121 x 32° 58’1,6166036203000 0,00 MXN
24100-11220200acero inoxidable121 x 32° 58’1,6166036203000 0,00 MXN
24100-11220250acero inoxidable121 x 32° 58’1,6166036203000 0,00 MXN