norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero C35Pb.
Acero inoxidable 1.4305.

Versión:Acabado natural.Indicación:Rosca trapezoidal ISO en conformidad con DIN 103.

Para movimientos de ajuste en el funcionamiento manual y como tuerca de fijación. Se recomienda para el uso con accionamientos motorizados debido a la combinación de materiales acero-acero.

Clase de tolerancia 7H.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24007 Tuercas de rosca trapezoidal hexagonales de una rosca, rosca a derecha y a izquierda 239 kB

Planos

Tuercas de rosca trapezoidal hexagonales de una rosca, rosca a derecha y a izquierda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Material
del cuerpo
de base
DxPLSWCADAcc.PrecioPedir
24007-100211rosca a la derechaaceroTr 10x21517 0,00 MXN
24007-100311rosca a la derechaaceroTr 10x31517 0,00 MXN
24007-120311rosca a la derechaaceroTr 12x31819 0,00 MXN
24007-140311rosca a la derechaaceroTr 14x32122 0,00 MXN
24007-140411rosca a la derechaaceroTr 14x42122 0,00 MXN
24007-160411rosca a la derechaaceroTr 16x42427 0,00 MXN
24007-180411rosca a la derechaaceroTr 18x42727 0,00 MXN
24007-200411rosca a la derechaaceroTr 20x43030 0,00 MXN
24007-240511rosca a la derechaaceroTr 24x53636 0,00 MXN
24007-260511rosca a la derechaaceroTr 26x53936 0,00 MXN
24007-280511rosca a la derechaaceroTr 28x54241 0,00 MXN
24007-300611rosca a la derechaaceroTr 30x64546 0,00 MXN
24007-320611rosca a la derechaaceroTr 32x64846 0,00 MXN
24007-360611rosca a la derechaaceroTr 36x65455 0,00 MXN
24007-400711rosca a la derechaaceroTr 40x76065 0,00 MXN
24007-440711rosca a la derechaaceroTr 44x76665 0,00 MXN
24007-500811rosca a la derechaaceroTr 50x87575 0,00 MXN
24007-100212rosca a la derechaacero inoxidableTr 10x21517 0,00 MXN
24007-100312rosca a la derechaacero inoxidableTr 10x31517 0,00 MXN
24007-120312rosca a la derechaacero inoxidableTr 12x31819 0,00 MXN
24007-140312rosca a la derechaacero inoxidableTr 14x32122 0,00 MXN
24007-140412rosca a la derechaacero inoxidableTr 14x42122 0,00 MXN
24007-160412rosca a la derechaacero inoxidableTr 16x42427 0,00 MXN
24007-180412rosca a la derechaacero inoxidableTr 18x42727 0,00 MXN
24007-200412rosca a la derechaacero inoxidableTr 20x43030 0,00 MXN
24007-240512rosca a la derechaacero inoxidableTr 24x53636 0,00 MXN
24007-260512rosca a la derechaacero inoxidableTr 26x53936 0,00 MXN
24007-280512rosca a la derechaacero inoxidableTr 28x54246 0,00 MXN
24007-300612rosca a la derechaacero inoxidableTr 30x64546 0,00 MXN
24007-320612rosca a la derechaacero inoxidableTr 32x64846 0,00 MXN
24007-360612rosca a la derechaacero inoxidableTr 36x65455 0,00 MXN
24007-400712rosca a la derechaacero inoxidableTr 40x76065 0,00 MXN
24007-440712rosca a la derechaacero inoxidableTr 44x76665 0,00 MXN
24007-500812rosca a la derechaacero inoxidableTr 50x87575 0,00 MXN
24007-100221rosca a la izquierdaaceroTr 10x21517 0,00 MXN
24007-100321rosca a la izquierdaaceroTr 10x31517 0,00 MXN
24007-120321rosca a la izquierdaaceroTr 12x31819 0,00 MXN
24007-140321rosca a la izquierdaaceroTr 14x32122 0,00 MXN
24007-140421rosca a la izquierdaaceroTr 14x42122 0,00 MXN
24007-160421rosca a la izquierdaaceroTr 16x42427 0,00 MXN
24007-180421rosca a la izquierdaaceroTr 18x42727 0,00 MXN
24007-200421rosca a la izquierdaaceroTr 20x43030 0,00 MXN
24007-240521rosca a la izquierdaaceroTr 24x53636 0,00 MXN
24007-260521rosca a la izquierdaaceroTr 26x53936 0,00 MXN
24007-280521rosca a la izquierdaaceroTr 28x54241 0,00 MXN
24007-300621rosca a la izquierdaaceroTr 30x64546 0,00 MXN
24007-320621rosca a la izquierdaaceroTr 32x64846 0,00 MXN
24007-360621rosca a la izquierdaaceroTr 36x65455 0,00 MXN
24007-400721rosca a la izquierdaaceroTr 40x76065 0,00 MXN
24007-440721rosca a la izquierdaaceroTr 44x76665 0,00 MXN
24007-500821rosca a la izquierdaaceroTr 50x87575 0,00 MXN
24007-100222rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 10x21517 0,00 MXN
24007-100322rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 10x31517 0,00 MXN
24007-120322rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 12x31819 0,00 MXN
24007-140322rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 14x32122 0,00 MXN
24007-140422rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 14x42122 0,00 MXN
24007-160422rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 16x42427 0,00 MXN
24007-180422rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 18x42727 0,00 MXN
24007-200422rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 20x43030 0,00 MXN
24007-240522rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 24x53636 0,00 MXN
24007-260522rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 26x53936 0,00 MXN
24007-280522rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 28x54246 0,00 MXN
24007-300622rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 30x64546 0,00 MXN
24007-320622rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 32x64846 0,00 MXN
24007-360622rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 36x65455 0,00 MXN
24007-400722rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 40x76065 0,00 MXN
24007-440722rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 44x76665 0,00 MXN
24007-500822rosca a la izquierdaacero inoxidableTr 50x87575 0,00 MXN