norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Hierros de sujeción de doble cara pivotantes 90º
04191

Hierros de sujeción de doble cara pivotantes 90º

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Tratado en caliente y bruñido.Indicación:Los hierros de sujeción de doble cara son ideales para sujeciones múltiples.
Para aplicaciones especiales la brida de sujeción puede sustituirse por una brida de sujeción a medida tras soltar el tornillo de sujeción. Hay que disponer siempre de un punto de apoyo en ambos lados de la brida de sujeción.
Principio de función:1. Apretar el tornillo hexagonal mediante una herramienta eléctrica o manual (observar que se mantenga el par de apriete máximo). Durante el proceso de fijación, la brida de fijación gira de forma automática un cuarto de vuelta y entonces comienza con la carrera de sujeción.

2. Para aflojar, proceder en sentido inverso. La brida de fijación retorna de forma automática a la posición inicial (puede modificarse la posición de la brida de fijación mediante un tornillo de fijación).
Indicación sobre el dibujo:
1) Tornillo hexagonal
2) Tuerca con ranura
3) Tornillo de bloqueo
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04191 Hierros de sujeción de doble cara pivotantes 90º 239 kB

Planos

Hierros de sujeción de doble cara pivotantes 90º

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1

D2D3ABHH1LL1SS1S2SW1SW2Par de
apriete
máx. Nm
F
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
04191-1640M16x1M625101525615401874,52,5102,510,48,97 2,103.08 MXN
04191-2460M24x2M836142235877602896413325,316,5 2,799.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50